Unità di controllo Power DALI System 3000 Modulo da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5406 00
5406 00
156,34 EUR
EAN 4010337048275
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Alimentazione di tensione DALI per 18 utenze DALI.
  • Collegamento in parallelo di massimo 4 unità di comando Power DALI per alimentare fino a 72 utenze DALI.
  • Memorizzazione della luminosità minima, della temperatura del colore più fredda e più calda.
  • Accensione con l'ultima luminosità/temperatura del colore impostata o con la luminosità/temperatura del colore memorizzata.
  • Con pannello di comando System 3000 2 moduli: regolazione della temperatura del colore con il bilanciere destro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 modulo / 2 moduli per KNX

  • Canale attuatore dimmer 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Controllo della luminosità e della temperatura del colore regolabile individualmente.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi per KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo:
    Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.
    Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza assorbita:
max. 2,8 W

Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)

Corrente di uscita:
max. 36 mA

Numero di utenze DALI:
max. 18

Numero di unità di comando Power DALI azionabili in parallelo:
Max. 4

Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato trifilare:
max. 10

Profondità di montaggio:
30 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540600

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540600

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo unità di controllo da incasso DALI-Power
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5406 00

PDF, 452 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download