Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:
max. 2,8 W
Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)
Corrente di uscita:
max. 36 mA
Numero di utenze DALI:
max. 18
Numero di unità di comando DALI-Power azionabili in parallelo:
Max. 4
Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K
Pulsanti meccanici non illuminati:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato trifilare:
max. 10
Profondità di montaggio:
30 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C