Modulo dimmer a LED universale Komfort System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5401 00
5401 00
120,75 EUR
EAN 4010337048268
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione o regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Funzione keycard albergo attivabile: la luce si accende dopo l'interruzione dell'alimentazione (a partire dall'indice 02).
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica dal cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con e senza collegamento del neutro.
  • Dimmer a pulsante.

Combinazione con pannello di comando RF 1 modulo / 2 moduli per KNX

  • Canale attuatore dimmer 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi per KNX.
  • Selezione della funzione del modulo:
    Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.
    Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade a incandescenza:
20 ... 420 W
Lampade alogene AT:
20 ... 420 W
Trasformatori Tronic:
20 ... 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore avvolto:
20 ... 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Illimitato
Modulo apparecchio derivato trifilare:
max. 10

Lunghezza della linea
Carico:
Max. 100 m
Apparecchio derivato:
Max. 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • Il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare tremolii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per luci LED possono essere azionati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25 °C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540100

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540100

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo dimmer a LED universale Komfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5401 00

PDF, 456 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download