Per l'utilizzo in impianti di antenna comune con più scatole (struttura ad albero).
Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
Dati tecnici
Attenuazione di collegamento:
15 dB
Attenuazione di transito:
1,0 dB
Profondità di montaggio:
28 mm
Avvisi
Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
Solo per fissaggio con viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.