Modulo presa per antenna (GEDU 10)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0041 00
0041 00
30,96 EUR
EAN 4010337041009
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
  • Utilizzabile come scatola passante o terminale.
  • Per l'utilizzo in impianti di antenna comune al termine di una linea principale con più scatole.
  • Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
  • Con resistenza terminale R 77 utilizzabile come scatola terminale.

Dati tecnici

Attenuazione di collegamento:
10 dB

Attenuazione di transito:
2,5 dB

Profondità di montaggio:
28 mm

Avvisi

  • Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa di antenna.
  • Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
  • Solo per fissaggio con viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004100

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004100

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Antenna socket (GEDU 10 / 15 / 20)
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 158 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download