Sensore remoto

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
nero
Cod. art. 1493 00
1493 00
28,79 EUR
EAN 4010337040163
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore remoto con cavo di alimentazione lungo 4 m (2 x 0,5 mm²), prolungabile a 50 m.
  • Sensore con cappuccio di plastica di 7,8 mm di diametro e 20 mm di lunghezza.

Avvisi

  • Posare il sensore remoto nel pavimento in un tubo vuoto.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore remoto
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1493 00

PDF, 139 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download