Gira S1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2089 00
2089 00
757,24 EUR
EAN 4010337035374
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Accesso remoto sicuro tramite l’app Gira Smart Home, l’app Gira HomeServer e le app per iOS e Android del sistema di sicurezza Gira.
  • Accesso remoto sicuro a visualizzazioni su base web.
  • Sicura manutenzione e programmazione da remoto di Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 e l’interfaccia dati IP per la citofonia Gira.
  • Manutenzione remota sicura tramite Gira HomeServer Expert.
  • Manutenzione remota sicura tramite Gira Project Assistant (GPA).
  • Manutenzione da remoto sicura di progetti KNX tramite ETS. La programmazione e la diagnosi vengono supportate attraverso monitor bus e di gruppo.
  • Collegamento di Gira HomeServer al bus KNX tramite KNX Secure Tunneling.
  • Accesso remoto sicuro alle pagine HTML sulla rete Smart Home.
  • Accesso remoto sicuro ad altri dispositivi tramite OpenVPN (ad es. impianto telefonico, sistemi di telecamere, dispositivi di rete).
  • Configurazione semplice della connessione VPN tramite il portale dei dispositivi Gira.
  • Supporto completo di KNX Secure.
  • Trasmissione dati sicura tramite codifica SSL/TLS.
  • Manutenzione remota sicura e accesso remoto sicuro tramite VPN.
  • Configurazione semplice della connessione VPN tramite il portale dei dispositivi Gira.
  • Invio di notifiche push all’app Gira Smart Home.
  • Supporto di una connessione tunneling Secure tra Gira HomeServer e Gira S1.
  • Registrazione di max 200 punti dati KNX e rappresentazione delle registrazioni in diagrammi lineari.
  • La registrazione dei punti dati e la rappresentazione grafica sono disponibili per apparecchi a partire dal livello indice I02 e dalla versione firmware 7. I diagrammi possono essere visualizzati anche nella app Gira Smart Home.
  • Nessuna visualizzazione del grafico sul Gira G1.
  • Il server del portale si trova in Germania ed è soggetto al diritto sui dati tedesco.
  • Indipendenza del provider Internet e dei router impiegati. Accesso remoto sicuro anche con connessioni IPv6 Dual Stack Lite (ad es. con Vodafone), LTE o UMTS.
  • Gestione degli accessi delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira Smart Home, app Gira HomeServer e QuadClient.
  • Utilizzo come temporizzatore KNX.
  • Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD.
  • Segnalazione di stato delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira Smart Home, app Gira HomeServer e QuadClient.
  • Invio di notifiche tramite Push Notifications all’app Gira Smart Home.
  • Inviare le notifiche per e-mail. È possibile aggiungere un allegato all'e-mail.
  • Invio di notifiche via SMS o chiamata vocale tramite il servizio supplementare a pagamento seven.io o MessageBird.
  • I trigger delle notifiche possono essere configurati in modo personalizzato (filtri, condizioni, isteresi).
  • Vengono supportate fino a 50 notifiche.
  • Comunicazione IP KNX ottimizzata per connessioni mobili e molto lente.
  • Per una comunicazione sicura tra Gira X1 e Amazon Alexa e Google Assistant è necessario Gira S1.
  • Supporta la trasmissione rapida dall’ETS a dispositivi KNXnet/IP attraverso una connessione IP KNX diretta.
  • Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
  • Messa in servizio rapida e comoda di Gira S1 attraverso il portale apparecchi Gira.
  • 2 GB di volume dati al mese.
  • Durata di utilizzo illimitata e 5 anni di funzionamento garantito del server.
  • Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
  • Aggiornamento del firmware tramite Gira Project Assistant (GPA) o tramite il sito web del dispositivo.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
24 - 30 V DC

Potenza assorbita:
2 W

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Scheda microSD
per la funzione di data logger KNX:
fino a 1 TB (SDXC)

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna 24 V DC oppure tramite l’uscita senza bobina di reattanza per le alimentazioni di tensione Gira KNX.
  • Scheda microSD non in dotazione.
  • Per l'invio di messaggi (Push Notification, e-mail, SMS o messaggio vocale) è necessario un impianto KNX.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 208900

RFA, 468 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 208900

IFC, 24 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software di pianificazione dei progetti V6.0.
Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

Cod. art.

ZIP, 2.690.226 Kb

Carica


Gira S1
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2089 00

ZIP, 1.337 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Download (de)


Gira S1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 2089 00

PDF, 2.439 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download