Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
Funzionamento come apparecchio principale o derivato.
Attraverso gli ingressi per apparecchio derivato è possibile l'integrazione in controlli centralizzati o di gruppo.
Blocco allarme vento tramite l’ingresso per apparecchio derivato.
È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
Funzionamento con neutro.
Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX
Attuatore veneziana 1 modulo.
Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
Rilevamento della temperatura.
Selezione della funzione del modulo:Possibilità di selezionare il tipo di tenda, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione dal sole, tensionamento del telo per tende da sole, correzione della posizione finale per la funzione di ventilazione, riconoscimento automatico del tempo di movimentazione tramite bus KNX, funzione scene (16 scene), funzione di blocco.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata motori:
700 W
Modalità stand-by:
da 0,1 W a 0,5 W
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:
24 mm
Sezione dei conduttori
Conduttore rigido:
da 1 a 4 mm²
conduttore flessibile con capocorda:
da 0,5 a 2,5 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.