Alimentazione di tensione 1280 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2138 00
2138 00
450,00 EUR
EAN 4010337023241
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Caratteristiche

Dati tecnici

Corrente di uscita:
1280 mA

Corrente di cortocircuito:
max 3 A

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 6

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 213800

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 213800

IFC, 30 Kb

Carica


Alimentazione di tensione con bobina di reattanza integrata
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 729 Kb

Carica


Alimentazioni di tensione con bobina di reattanza integrata
Banca dati dei prodotti

da ETS4

Cod. art. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 17.895 Kb

Carica


Download (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira One/Gira KNX Gira One/Gira KNX: Alimentazioni di tensione Alimentazione di tensione 1280 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX