Alimentazione di tensione 12 V DC da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5219 00
5219 00
78,02 EUR
EAN 4010337019299
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Tensione di ingresso:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso:
0,3 A

Tensione di uscita:
12 V DC

Potenza assorbita:
max. 4,8 W

Classe di protezione:
IP20

Classe:
II

Temperatura ambiente:
da -5°C a +50°C

Avvisi

  • Soddisfa la norma 61558-1.
  • Installazione solo in ambienti interni.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Power supply DC 12 V flush-mounted
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5219 00

PDF, 187 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download