Trasmettitore manuale a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5217 00
5217 00
148,03 EUR
EAN 4010337019213
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il trasmettitore manuale a radiofrequenza offre le seguenti opzioni di comando per una zona di sicurezza
    • commutazione di "Innescato all'esterno".
    • commutazione di "Innescato all'interno".
    • commutazione di "Disinnescato".
    • attivazione di "Allarme antipanico".

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
Pila:
1 x CR2032

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.

Contenuto della fornitura

  • La pila al litio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 20 H 35 P 5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira security system Alarm Connect
Operating instructions

Quick Start Guide

Cod. art. 5201 00

PDF, 1.812 Kb

Carica


Wireless hand-held transmitter
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5217 00

PDF, 1.282 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download