Modulo porta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5216 00
5216 00
148,03 EUR
EAN 4010337019084
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Consente l'innesco forzato ("Innescato all'esterno") tramite un interruttore a chiave collegato in combinazione con un elemento di blocco e un contatto di commutazione chiavistello.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
esterno:
12 V DC

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Installazione solo in ambienti interni.
  • Durante il montaggio prestare attenzione alla posizione del modulo porta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Door module
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5216 00

PDF, 1.103 Kb

Carica


Gira security system Alarm Connect
Operating instructions

Quick Start Guide

Cod. art. 5201 00

PDF, 1.812 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download