Gira L1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2070 00
2070 00
660,51 EUR
EAN 4010337016717
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti di separazione, luce delle scale, generatore casuale).
  • Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta).
  • Semplice parametrizzazione di timer e scene:fino a 20 timer con 10 tempi di commutazione ciascuno.fino a 20 set di scene con 64 scene ciascuno.
  • In un progetto è possibile utilizzare fino a 480 punti dati(300 punti dati di indirizzo di gruppo KNX, 180 punti dati di dispositivo liberamente disponibili).
  • Funzione Intercom per scambiare valori ad es. tra un altro L1 o un X1 attraverso Ethernet.
  • Messa in servizio ottimizzata:rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio.
  • Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
  • Alta sicurezza:La trasmissione criptata dei dati TLS tra GPA e Gira L1 impedisce la lettura da parte di terzi.La password del dispositivo protegge Gira L1 dall’accesso di terzi.
  • Salvataggio del progetto: salvataggio di una copia del progetto su Gira L1.
  • Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.L’ulteriore progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira.
  • Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
  • Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
24 - 30 V DC

Potenza assorbita:
2 W

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolli supportati:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira L1
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207000

RFA, 468 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207000

IFC, 24 Kb

Carica


Download (en)


Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Cod. art. 2070 00

ZIP, 166 Kb

Carica


Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Cod. art. 2070 00

PDF, 378 Kb

Carica


Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Cod. art. 2070 00

PDF, 1.046 Kb

Carica


Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Cod. art. 2070 00

ZIP, 43.821 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Cod. art.

ZIP, 1.032.784 Kb

Carica


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Cod. art. 2096 00

ZIP, 462 Kb

Carica


Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Cod. art.

PDF, 1.106 Kb

Carica


Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Cod. art.

ZIP, 107 Kb

Carica


Download (de)


Gira L1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 2070 00

PDF, 1.050 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download