Presa SCHUKO 16 A 250 V AC con luce di controllo verde e campo per targhetta
Con copertura verde e scritta in rilievo SV (linea dedicata)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
verde brillante
Cod. art. 2681 02
2681 02
36,43 EUR
EAN 4010337011170
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
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download