Fascio di cavi di espansione

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1129 00
1129 00
28,51 EUR
EAN 4010337009146
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 09/2022.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Fascio di cavi di espansione per collegare un secondo accumulatore al piombo gel alla tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione.
  • Fusibile sostituibile in dotazione nel fascio di cavi.

Dati tecnici

Lunghezza del cavo di collegamento:
2 m

Salvataggio:
T 6,3 H 250 V

Contenuto della fornitura

  • Nel fascio di cavi di espansione è integrato un fusibile sostituibile.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1079 00

PDF, 370 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download