AC:
da 200 a 240 V AC, 50/60 Hz
Linea KNX:
28 ... 31 V DC SELV
Uscita supplementare:
30 V DC
Tensione di commutazione AC:
da 12 a 230 V AC
Tensione di commutazione DC:
da 2 a 30 V DC
Corrente di commutazione:
da 5 mA a 2 A
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Tensione di rete:
Morsetti a vite
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Tensione nominale primaria:
230 V AC, 50/60 Hz
Tensione nominale secondaria:
28 ... 31 V DC SELV
Corrente nominale secondaria:
640 mA, a prova di cortocircuito
Contatto deviatore a potenziale zero:
230 V AC, 6 A
Contatto deviatore a potenziale zero:
12/DC 24 V, 4 A
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²