Alimentazione di tensione 640 mA a prova di interruzione per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1079 00
1079 00
457,59 EUR
EAN 4010337009115
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 07/2022.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 07/2022.
Alimentazioni di tensione per l'alimentazione di apparecchi KNX con tensione bus.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Uscita con induttanza integrata per l'alimentazione di linee del bus KNX.
  • Uscita 30 V DC per l'alimentazione di apparecchi supplementari.
  • Ripartizione libera della corrente nominale sulle uscite.
  • Pulsante di reset.
  • A prova di cortocircuito.
  • A prova di sovratensione.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto.
  • Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione elettrica di emergenza.
  • Contatto di segnalazione a potenziale zero per messaggi di funzionamento e di diagnosi.
  • La tensione di alimentazione a prova di interruzione 640 mA genera la tensione di sistema KNX.
  • Con induttanza integrata per disaccoppiare la linea del bus dalla tensione di alimentazione.
  • Con collegamenti per un accumulatore al piombo gel per la bufferizzazione della tensione KNX in caso di black-out di rete.
  • Si possono collegare fino a quattro accumulatori al piombo gel ricaricabili mediante la tensione di alimentazione a prova di interruzione.
  • Con un sensore di temperatura la tensione di ricarica viene regolata in funzione della temperatura.
  • La tensione di alimentazione a prova di interruzione possiede un contatto deviatore a potenziale zero per segnalare guasti (ad esempio black-out di rete, errore dell'accumulatore, sovraccarico o cortocircuito).

Dati tecnici

Tensione nominale
AC:
da 200 a 240 V AC, 50/60 Hz
DC:
da 240 a 250 V DC

Tensione di uscita
Linea KNX:
28 ... 31 V DC SELV
Uscita supplementare:
30 V DC

Uscita di segnalazione
Tensione di commutazione AC:
da 12 a 230 V AC
Tensione di commutazione DC:
da 2 a 30 V DC
Corrente di commutazione:
da 5 mA a 2 A

Collegamenti
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Tensione di rete:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Tensione nominale primaria:
230 V AC, 50/60 Hz

Tensione nominale secondaria:
28 ... 31 V DC SELV

Corrente nominale secondaria:
640 mA, a prova di cortocircuito

Contatto deviatore a potenziale zero:
230 V AC, 6 A

Contatto deviatore a potenziale zero:
12/DC 24 V, 4 A

Collegamenti
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Il collegamento avviene mediante i morsetti del bus o di derivazione per KNX (non sono necessarie barre dati).
  • Suggerimento: protezione da sovratensione per prodotti KNX Gira.
  • Scaricatore di sovratensione BUStector BT 24, marca: DEHN + SÖHNE, cod. art. 925001.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 8

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 107900

RFA, 672 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 107900

IFC, 501 Kb

Carica


Tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1079 00

PDF, 370 Kb

Carica


Download (de)


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 1079 00

PDF, 102 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download