Regolazione di lampade a incandescenza e di lampade alogene AT a 230 V AC, 50 Hz.
Protezione elettronica dal cortocircuito.
Protezione automatica dalla sovratemperatura con riavviamento.
Con morsetti a vite.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230/240 V AC, 50 Hz
Potenza allacciata a 25 °C
Lampade a incandescenza:
100 ... 1000 W
Lampade alogene AT:
100 ... 1000 W
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
+5 °C ... +45 °C
Avvisi
In caso di temperatura ambiente superiore a 25 °C, ridurre il carico collegato.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.