Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
Altoparlante resistente alle intemperie.
Microfono a elettrete di qualità.
Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
Volume della conversazione regolabile.
Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
tramite bus bifilare
Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Grado di protezione:
IP44
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.