Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
Morsetti a vite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4383 01
4383 01
10,96 EUR
EAN 4010337093633
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4383 03
4383 03
10,96 EUR
EAN 4010337093657
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4383 27
4383 27
10,96 EUR
EAN 4010337108450
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4383 28
4383 28
12,25 EUR
EAN 4010337093671
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4383 26
4383 26
16,93 EUR
EAN 4010337093664
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4383 005
4383 005
16,93 EUR
EAN 4010337093626
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4383 015
4383 015
16,93 EUR
EAN 4010337093640
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4383 600
4383 600
25,29 EUR
EAN 4010337093688
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Cradle to Cradle Certified
Certificati

Cod. art.

PDF, 454 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download