Calotta a innesto con placca adattatrice per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) e uscita inclinata (IP20)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0682 66
0682 66
25,70 EUR
EAN 4010337682660
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0682 67
0682 67
32,83 EUR
EAN 4010337682677
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0682 65
0682 65
32,83 EUR
EAN 4010337682653
UI 1/5
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Con la calotta e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nel programma di interruttori TX_44 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm).
  • Per apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad es. di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatola di allacciamento cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP2) ecc.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download