Tensione nominale:
24 V AC SELV (± 10%)
Tensione nominale:
da 21 a 32 V DC SELV
Corrente assorbita:
da 100 a 400 mA
Tipo di linea:
LiYCY 4xAWG26
Lunghezza totale per linea:
15 m
Numero di stazioni meteo:
max. 3 (per linea)
Temperatura ambiente:
da -30 °C a +60 °C
Sensore direzione del vento
Campo di misura:
da 1 a 360°
Sensore di velocità del vento
Campo di misura:
0 ... 40 m/s
Precisione (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Precisione (≥ 10 m/s):
±5%
Campo di misura:
da -30 °C a +60 °C
Sensore delle precipitazioni
Campo di misura:
da 0 a 150 klx
Campo di misura:
da 0 a 900 lx
Sensore pressione atmosferica
Campo di misura:
da 300 a 1100 hPa
Campo di misura:
da 0 a 100 % di umidità rel.
Risoluzione:
0,1% umidità rel.
Precisione:
±10% umidità rel. (20 °C)
Umidità Umidità dell'aria:
da 0 a 400 g/m³
Irraggiamento solare globale
Campo di misura:
da 0 a 1300 W/m²