Kit de montage per il montaggio sopra intonaco

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2242 00
2242 00
45,96 EUR
EAN 4010337014720
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 04/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per il montaggio sopra intonaco a soffitto.

Dati tecnici

Scatola:
Ø 83,0 H 49,0 mm
Dimensioni
Anello design:
Ø 80,0 H 3,0 mm

Avvisi

  • Da utilizzare solo per il rilevatore di presenza Mini per KNX o per il regolatore di luminosità Mini per KNX.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download