Unità di controllo a radiofrequenza eNet DALI 1 canale Mini

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5422 00
5422 00
152,08 EUR
EAN 4010337774198
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’unità di controllo a radiofrequenza eNet DALI consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade DALI.
  • Comando comune di tutti i ballast DALI collegati, broadcast.
  • Alimentatore DALI per max dodici utenze.
  • Collegamento in parallelo di massimo sei unità di controllo a radiofrequenza DALI Mini per alimentare max 72 utenze.
  • Luminosità di accensione e minima memorizzabile.
  • Servizio scene.
  • Segnale di risposta al trasmettitore a radiofrequenza eNet.
  • Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 2 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Tensione nominale DALI:
16 V DC

Corrente di uscita:
max 24 mA

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Dimensioni
L x H:
53 x 28 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Controllo dell'luci DALI
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Unità di controllo a radiofrequenza DALI 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5422 00

PDF, 354 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download