Sensore tattile 3 Basis 1 modulo per KNX
con bilanciere di messa in servizio

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5111 00
5111 00
102,81 EUR
EAN 4010337086802
UI 1/5
SP 06
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
  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
  • Funzione bilanciere: Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
  • LED di funzionamento bianco.
  • Due LED di stato rossi per superficie di comando.
  • Illuminazione del campo per targhetta in set di bilancieri con campo per targhetta.
  • Funzione dell'illuminazione del campo per targhetta e dei LED di stato parametrizzabile.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Classe di protezione:
III

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Contenuto della fornitura

  • Targhette delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 3 base 1-/2-/3, Sensore a pulsante 3 comfort semplice 1-/2-/3-/4-/6
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.205 Kb

Carica


Sensore a pulsante 3 base semplice
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 159 KB.

Cod. art. 5111 00

VD4, 159 Kb

Carica


Download (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.858 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download