Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Possibilità di regolare singole stanze con regolatori fissi e accoppiamento uscita valvola.
    • Attuatore per commutare gli azionamenti termici in sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
    • Le uscite sono protette da corto circuito e sovraccarico.
    • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
    • Comando manuale delle uscite.
    • Messaggio di richiesta di calore ad es. a una pompa di calore in combinazione con attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli (cod. art. 5061 00) oppure attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziane 1 modulo 16 A con ingresso binario a 3 moduli (cod. art. 5062 00)
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Uscite valvola

    • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
    • Comando valvola con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo" parametrizzabile per ogni uscita.
    • Lavaggio valvole intelligente di protezione contro l'inceppamento delle valvole di 5 min di durata, a cicli di 1 settimana.
    • Funzione boost per riscaldare rapidamente le utenze dei corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua).

    Regolatore della temperatura ambiente

    • 6 regolatori indipendenti per riscaldamento e raffreddamento, ottimizzati sullo specifico sistema di riscaldamento e raffreddamento: Riscaldamento a pavimento (elettrico o ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua), raffreddamento a pavimento
    • Impostazione del tipo di regolazione del riscaldamento. Regolazione PI continua o regolazione a 2 punti discontinua.
    • Modi operativi: comfort, stand-by, riduzione notturna e protezione antigelo/dal calore.
    • Richiesta automatica di calore e freddo: l’attuatore analizza continuamente i valori impostati delle uscite associate e informa il sistema Gira One se vi è richiesta di caldo/freddo su un’uscita o in un circuito di riscaldamento/raffreddamento. L’attuatore On/Off collegato chiude o apre il suo relè a seconda della richiesta di calore/freddo. Questo consente di comandare in modo efficiente dal punto di vista energetico le centraline bruciatore e caldaia dotate di propri ingressi di comando (ad es. commutazione in base alla richiesta tra valore nominale di riduzione e comfort in una caldaia a condensazione centrale o pompe di calore).
    • Valore limite preimpostato per la temperatura del pavimento.
    • Riconoscimento automatico o manuale delle finestre aperte alla riduzione della temperatura incl. determinazione della durata della protezione antigelo.
    • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
    • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento ad es. attraverso l'ingresso binario di una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Attuatore riscaldamento con regolatore della temperatura ambiente per il comando di azionamenti termici per impianti di riscaldamento e raffreddamento.

    Uscite valvola

    • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
    • L'uscita della valvola 1 può essere utilizzata come modello per le altre uscite della valvola.
    • Messaggio di massima grandezza di regolazione dell'attuatore parametrizzabile.
    • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
    • Comando valvola (aperta/chiusa a riposo) parametrizzabile per ogni uscita.
    • Ingresso della grandezza di regolazione: "commutante - 1 bit" e "continuo - 1 byte".
    • Controllo della valvola: "commutante - 1 bit", "continuo - 1 byte PWM" o "continuo - 1 byte valore limite grandezza di regolazione".
    • Segnali di risposta sullo stato configurabili.
    • Messaggio di guasto della tensione di esercizio della valvola configurabile.
    • Messaggio di sovraccarico e cortocircuito impostabile separatamente per ciascuna uscita valvola.
    • Comando pompa e comando a richiesta di calore. Protezione contro l'inceppamento della pompa.
    • Servizio estivo o invernale sceglibile mediante un oggetto.
    • Ciascuna uscita valvola può essere bloccata in una posizione forzata. Per l'esercizio estivo e invernale si possono parametrizzare diversi valori delle grandezze di regolazione.
    • Monitoraggio ciclico della grandezza di regolazione di ciascuna uscita.
    • Lavaggio automatico delle valvole.
    • Contatore delle ore di funzionamento configurabile per ciascuna uscita.
    • Funzionamento di servizio per la manutenzione o l'installazione di attuatori per valvole.
    • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal KNX.
    • Reazioni all'assenza e al ritorno di tensione al bus e dopo una programmazione dell'ETS impostabili per ogni uscita valvola.
    • È possibile ritardare a livello globale diversi messaggi di stato trasmessi attivamente dopo il ritorno della tensione al bus o dopo unaprogrammazione dell’ETS.

    Regolatore della temperatura ambiente

    • 12 regolatori della temperatura ambiente indipendenti.
    • Il regolatore della temperatura ambiente 1 può essere utilizzato come modello per altri regolatori della temperatura ambiente.
    • Modi operativi: comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/dal calore.
    • A ogni modo operativo è possibile assegnare valori nominali della temperatura dedicati.
    • Specifica della temperatura nominale: relativa (derivata dal valore nominale di base) o assoluta (temperature nominali indipendenti per ciascuna modalità operativa).
    • Invio automatico e tempo di ciclo parametrizzabili per indicazione della grandezza di regolazione.
    • Rilevamento della presenza tramite tasto di presenza o rilevatore di presenza.
    • Commutazione delle modalità operative secondo le specifiche KNX.
    • Commutazione della protezione dal gelo o dal calore in base allo stato della finestra o al rilevamento del calo di temperatura.
    • Modi operativi: "Riscaldamento", "Raffreddamento", "Riscaldamento e raffreddamento" rispettivamente con o senza livello supplementare.
    • Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione PI (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua).
    • Diversi tipi di riscaldamento e raffreddamento regolabili.
    • Parametri di regolazione per il regolatore PI (intervallo proporzionale, tempo di ripristino) e per il regolatore a 2 punti (isteresi) regolabili.
    • Commutazione automatica o in base all'oggetto tra "Riscaldamento" e "Raffreddamento".
    • È possibile bloccare le uscite delle grandezze di regolazione tramite gli oggetti.
    • Misurazione della temperatura ambiente attraverso max due sensori di temperatura KNX esterni. Formazione del valore di misura dei sensori esterni parametrizzabile o monitoraggio ciclico.
    • Le temperature effettive e nominali possono essere inviate (anche ciclicamente) al bus in base a uno scostamento parametrizzabile.
    • Uscita grandezza di regolazione separata o comune in modalità riscaldamento e raffreddamento (sistema a 4 o 2 tubi).
    • È possibile limitare la grandezza di regolazione.
    • Possibilità di limitare la temperatura del pavimento nell'esercizio di riscaldamento o raffreddamento.
    • È possibile limitare la temperatura nominale nel servizio di raffreddamento.
    • È possibile aumentare la temperatura nominale nell'esercizio di riscaldamento.
    • Funzione Boost per il riscaldamento o il raffreddamento rapido.
    • Scene: per ogni regolatore è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. Include la funzione di memoria delle scene e il richiamo esteso delle scene (alternanza di scene).

    Funzioni logiche

    • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
    • Porta logica (AND, OR, AND esclusivo, OR esclusivo, ciascuno con un massimo di 4 ingressi).
    • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
    • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
    • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
    • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso.Compresa l'assegnazione dei valori di uscita a 1 bit.
    • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’attuatore o di altri dispositivi bus.

    Dati tecnici

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Uscite:
    6

    regolatore:
    6

    Tipo di contatto:
    Triac

    Tensione di commutazione:
    24/230 V AC, 50/60 Hz

    Corrente di commutazione:
    da 5 a 160 mA

    Corrente di accensione:
    max. 1,5 A (2 s)

    Numero di azionamenti per uscita
    Azionamenti 230 V AC:
    4
    Azionamenti 24 V AC:
    2

    Sezione dei conduttori:
    max. 4 mm²

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Avvisi

    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2139 00

    PDF, 831 Kb

    Carica


    Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2139 00

    PDF, 831 Kb

    Carica


    Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

    Cod. art. 2139 00

    ZIP, 1.324 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 49.075 Kb

    Carica


    PSTI Statement of Compliance

    Cod. art.

    PDF, 280 Kb

    Carica


    Download (de)


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 2139 00

    PDF, 6.902 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Attuatore riscaldamento (AMG) Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX