Attuatori veneziana con accoppiamento bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione elettriche o tendaggi simili.
Caratteristiche
Caratteristiche
Posizione del tendaggio raggiungibile direttamente.
Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente.
Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
Comando centrale di tutte le uscite veneziana possibile.
Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle.
I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
Funzione di memoria per scene luce.
Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo.
Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile.
Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
Per tensione di rete 230 V AC (4 canali) o bassa tensione 12 - 48 V DC (2 canali).
Collegamento di più conduttori esterni.
Comando indipendente delle quattro uscite veneziana.
Rilevamento automatico del tempo di movimentazione della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Tensione di commutazione AC:
230 V AC, 50/60 Hz
Potere di commutazione 230 V AC:
6 A / AC1
Tensione di commutazione DC:
da 12 a 48 V DC
Potere di commutazione
DC 12/24 V:
6 A
48 V DC:
3 A
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Avvisi
Montaggio su guida a T DIN.
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.