Modulo interruttore relè a potenziale zero System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5407 00
5407 00
98,02 EUR
EAN 4010337112068
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Vedere l'elenco in

mod.int.relè S3000

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
  • Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
  • Commutazione di potenziali di tensione diversi o conduttori esterni tramite il contatto a potenziale zero.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale attuatore On/Off 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo: Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX.
  • La combinazione dei pannelli 5393xx e 5394xx è possibile solo a partire da I05 (indice).

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione a 35 °C
Ohmico:
16 A (AC1)

Corrente di commutazione
Lampade fluorescenti:
4 AX

Stand-by:
Da 0,1 a 0,5 W

Potenza allacciata a 35 °C
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 400 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatori Tronic:
1500 W
trasformatori induttivi:
1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA

Carico capacitivo:
920 VA (115 µF)

Tempo di disinserimento ritardato:
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo interruttore relè a potenziale zero
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5407 00

PDF, 351 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download