Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. Scatole disponibili in lega metallica in antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.
Caratteristiche
Caratteristiche
Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
Adatta per l’utilizzo nel modulo di facciata.
Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata.
Avvisi
Alloggiamento System 106 montato a filo, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.
Per l'impiego con scatola da incasso System 106 a filo in caso di pannello frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.).
Contenuto della fornitura
Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).
Dimensionin mm
Scatola 1 modulo:
106,5
106,5
23,35
Scatola 2 moduli:
106,5
213,0
25,35
Scatola 3 moduli:
106,5
319,5
25,35
Scatola 4 moduli:
106,5
426,0
25,35
2 x 2 moduli:
213,0
213,0
25,35
Scatola 5 moduli:
106,5
532,5
25,35
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.