Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Morsetti a vite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4183 01
4183 01
10,56 EUR
EAN 4010337093558
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4183 03
4183 03
10,56 EUR
EAN 4010337093572
UI 10/100
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4183 27
4183 27
10,56 EUR
EAN 4010337093596
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 4183 28
4183 28
11,81 EUR
EAN 4010337093602
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4183 26
4183 26
16,35 EUR
EAN 4010337093589
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4183 005
4183 005
16,35 EUR
EAN 4010337093541
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4183 015
4183 015
16,35 EUR
EAN 4010337093565
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4183 600
4183 600
23,05 EUR
EAN 4010337093619
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Cradle to Cradle Certified
Certificati

Cod. art.

PDF, 454 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download