Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 3102 30
3102 30
30,78 EUR
EAN 4010337123989
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori opzionali

Elementi di illuminazione a LED (adatto per 3102 ../3106 ../3107 ..)

el.illum.LED 230 V~/V1 0,5 mA el.illum.LED 12 - 30 V~/V4 0,5 mA

Elementi di illuminazione a LED (adatto per 3106 ..)

el.illum.LED 230 V~/V2 0,5 mA el.illum.LED 12 - 30 V~/V5 0,5 mA

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
  • Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminabile.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Panoramica degli ordini elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Opzioni di combinazione, opzioni di connessione e funzioni di elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Panoramica degli ordini di elementi di illuminazione a LED
Documentazione tecnica

Panoramica degli ordini di elementi di illuminazione a LED: Nuova generazione di interruttori

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Carica


Download (de)


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.882 Kb

Carica


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Carica


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Cod. art. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download