Nuovo

Interruttore a tirante 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 3146 13
3146 13
31,52 EUR
EAN 4010337112518
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Per montaggio a parete e a soffitto.

Contenuto della fornitura

  • Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download