Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio con copertura verde e scritta in rilievo "SV" (linea dedicata)
Anche per l’impiego in colonne energetiche e sistemi sotto traccia Gira.
Per fissaggio con viti.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
29 mm
Materiale conduttore:
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.