Sostituisce in modo completamente compatibile 0793 ..
Caratteristiche
Caratteristiche
L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Graffe di espansione incassate.
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
29 mm
Materiale conduttore:
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Avvisi
Adatta per scatola da incasso 2 moduli, ad esempio Kaiser, Attema UD50 e PVD 50, HAF 250 e G250 e scatole a canalina clic Van Geel.
Contenuto della fornitura
Completa di placca a 2 moduli Standard 55.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.