Presa con contatto di terra CEBEC 16 A 250 V~ con luce di orientamento a LED
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4489 01
4489 01
69,94 EUR
EAN 4010337095903
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 4489 03
4489 03
69,94 EUR
EAN 4010337095927
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 4489 27
4489 27
69,94 EUR
EAN 4010337095941
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 4489 28
4489 28
72,15 EUR
EAN 4010337095958
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 4489 26
4489 26
75,48 EUR
EAN 4010337095934
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 4489 005
4489 005
75,48 EUR
EAN 4010337095897
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 4489 015
4489 015
75,48 EUR
EAN 4010337095910
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 4489 600
4489 600
89,44 EUR
EAN 4010337095965
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 1172 ..

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Presa con contatto di terra e con fascia luminosa integrata.
  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
  • Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la lampada a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
  • La lampada a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.
  • Con morsetti a innesto.
  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Potenza assorbita
In funzione:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensità luminosa:
0,2 cd

Profondità di montaggio:
29 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download