Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One e KNX
4 x 225 W/VA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Amplificatori di potenza

Amplif.pot. LED uni. AMG S3000

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Attuatore per accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
    • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
    • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza.
    • Comando manuale delle uscite.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Uscite per la regolazione della luminosità

    • Impostazione della luminosità minima e massima.
    • Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
    • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
    • Funzione tromba delle scale, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.

    Dati tecnici

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Tensione nominale:
    110 - 230 V AC, 50/60 Hz

    Potenza allacciata max (230 V AC) per canale
    Lampade a incandescenza:
    da 20 a 225 W
    Lampade alogene AT:
    da 20 a 225 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    da 20 a 210 VA
    Trasformatore Tronic:
    da 20 a 225 W
    Trasformatore avvolto con LED BT:
    da 20 a 100 VA
    Trasformatore elettronico con LED BT:
    tip. 20 fino a 200 W
    Lampade AT a LED:
    tip. 1 fino a 200 W
    Lampada fluorescente compatta:
    tip. 20 fino a 150 W

    Collegamenti
    Gira One Bus:
    morsetto di collegamento e di derivazione
    Carico:
    Morsetti a vite

    Sezione dei conduttori:
    max 4 mm²

    Corrente assorbita:
    6 - 15 mA

    Avvisi

    • La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
    • Montaggio su guida a T DIN.
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Altri link

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2015 00

    PDF, 1.749 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 49.075 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download