Attuatore On/Off 6 moduli 16 A/attuatore veneziana 3 moduli 16 A Standard per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5023 00
5023 00
284,18 EUR
EAN 4010337061106
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On-Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On-Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziane, tapparelle, tende da sole, lucernari.
  • Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziane.
  • Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziane A1 e A2, veneziane A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
  • Comando manuale delle uscite.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzione di ombreggiamento e ventilazione

  • Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
  • Regolazione opzionale dei tempi di movimentazione.
  • Funzione di protezione dalla luce solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
  • Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
  • Tensionamento del telo per tende da sole.
  • In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.

Funzioni di commutazione

  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
  • Parametrizzazione come funzione di commutazione ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
  • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
  • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Tensione nominale:
da 21 a 32 V DC SELV

Potere di commutazione:
250 V AC, 16 A / AC1

Massima corrente di accensione:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti:
totale 20 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3000 W
Carico capacitivo:
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W

Collegamenti
Gira One Bus:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

Corrente assorbita
Gira One Bus:
Da 4 a 18 mA

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off / attuatore veneziana Standard per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 706 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download