Set chiamata di emergenza
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2914 03
2914 03
318,54 EUR
EAN 4010337067900
UI 1
SP 34
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo di chiamata con spia luminosa a LED rosso, contatto a potenziale zero integrato, cicalino attivabile a scelta (segnale acustico continuo) e possibilità di impostare luce intermittente o luce continua.
  • Pulsante a tirante con cordicella di trazione lunga 2,5 m, con pomello rosso e luce antipanico nella scatola del pulsante, adatto per il montaggio a parete e a soffitto.
  • Pulsante di cancellazione con tasto di cancellazione verde.
  • Alimentatore da incasso 250 mA.
  • Opzionalmente il set di chiamata può essere espanso con un'unità per la stanza del personale con trasduttore acustico integrato per la segnalazione acustica della chiamata, un tasto di presenza verde con luce di presenza ed un tasto giallo di cancellazione del cicalino.

Dati tecnici

Alimentatore
Tensione di ingresso:
AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Corrente di ingresso:
180 mA
Tensione di uscita:
24 V DC
Corrente di uscita:
250 mA

Temperatura ambiente:
+ 5 °C - + 40 °C

Lunghezza della cordicella di trazione:
2,5 m

Montaggio:
Scatole di installazione

Avvisi

  • Utilizzare per l’installazione un gruppo di continuità a norma DIN VDE 0834.
  • Per l'espansione del set chiamata di emergenza, i componenti possono essere acquistati singolarmente.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291403

RFA, 568 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291403

IFC, 28 Kb

Carica


Set chiamata di emergenza Gira
Istruzioni per l'uso

Descrizione dell'installazione, della messa in servizio e del comando del set chiamata di emergenza Gira. Cod. ord.: 2914 .., 785 KB

Cod. art. 2914 ..

PDF, 785 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download