Regolatore oggetto con interfaccia pulsanti 4 moduli per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2101 01
2101 01
155,60 EUR
EAN 4010337048183
UI 1
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 2101 03
2101 03
155,60 EUR
EAN 4010337048190
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2101 27
2101 27
155,60 EUR
EAN 4010337048244
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2101 28
2101 28
157,68 EUR
EAN 4010337048251
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2101 26
2101 26
159,75 EUR
EAN 4010337048237
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2101 005
2101 005
159,75 EUR
EAN 4010337037248
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2101 015
2101 015
159,75 EUR
EAN 4010337083030
UI 1
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 2101 600
2101 600
161,83 EUR
EAN 4010337021513
UI 1
SP 06
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
23 mm

Avvisi

  • Il regolatore oggetto non possiede elementi di comando o di visualizzazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Regolatore oggetto
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2101 ..

PDF, 858 Kb

Carica


Download (de)


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download