Secondario:
SELV 26 DC V ± 2 V
Corrente nominale secondaria
Carico permanente:
700 mA con carico permanente
Carico di picco:
Carico di picco 1,15 A (max 5 s)
Disinserimento per sovraccarico:
Interruttore di sovraccarico a partire da 900 mA
Sezione dei conduttori:
0,6 mm - 2,5 mm²
Uscita apriporta:
12 V AC, max 1,1 A/ED 25%
Uscita relè:
250 V AC, 2 A
Lunghezza della linea dalla videocameraal display TFT più lontano
Senza amplificatore video:
max 150 m
Con amplificatore video:
max 300 m
Lunghezza totale della linea nel mero servizio audio:
max 700 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C