Interfaccia pulsanti TKS 2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1210 00
1210 00
45,92 EUR
EAN 4010337210009
UI 1/5
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Citofono interno SI videocitofono interno SI Plus

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’interfaccia pulsanti di citofonia a 2 moduli serve a convertire il segnale di un pulsante a potenziale zero sul bus di citofonia Gira.
  • L’interfaccia pulsanti di citofonia possiede due ingressi indipendenti per il collegamento di pulsanti a potenziale zero.
  • Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare un’azione di comando (ad esempio comando della luce) mediante attuatore On/Off o attuatore On/Off da incasso o possono essere assegnati a un citofono interno.
  • L’interfaccia pulsanti di citofonia è da montare in una scatola di installazione dietro un pulsante convenzionale.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto

Numero di ingressi:
2

Avvisi

  • Il collegamento dei pulsanti avviene mediante un cavo collegamento a 3 conduttori lunga circa 20 cm. Questo cavo di collegamento può essere prolungato fino a max. 5 m.
  • Nell'attribuzione dell'interfaccia pulsanti ad un citofono interno, i due ingressi si comportano diversamente:Ingresso 1attiva una chiamata al piano. Questo ingresso è necessario se per collegare un citofono interno con pulsante di chiamata al piano si dispone solo di una linea a 2 conduttori (ad esempio per l’espansione di un impianto di citofonia esistente).Ingresso 2attiva una chiamata dalla porta. Questo ingresso è necessario per attivare l’apriporta automatico del citofono interno mediante un pulsante meccanico.

Dimensionin mm

B 43 H 28 T 15

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interfaccia pulsanti sistema di intercomunicazione 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1210 00

PDF, 218 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download