Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Invertitore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Invertitore
Cod. art. 0107 00
0107 00
21,02 EUR
EAN 4010337107002
UI 10/100
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010700

RFA, 444 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010700

IFC, 15 Kb

Carica


Invertitore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a bilanciere per circuito invertitore

Cod. art. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download