Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.
Dati tecnici
Ladestrom:
max. 3 A
Nennspannung
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5%)
Stand-by:
≤ 0,15 W
Einbautiefe:
32 mm
Umgebungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C
Wirkungsgrad:
≥ 75%
Normkonform:
DIN EN 60950-1/A2
Contenuto della fornitura
USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.