Nuovo

Modulo pulsante a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
con graffe di fissaggio
Cod. art. 3158 00
3158 00
28,82 EUR
EAN 4010337039235
UI 10/100
SP 01
senza graffe di fissaggio
Cod. art. 3878 00
3878 00
28,82 EUR
EAN 4010337064442
UI 10
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Apparecchio derivato per

S3000 com.ven.+ ingr.app.der.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con blocco contro l'accensione da due punti.
  • Bloccaggio elettrico e meccanico.

Dati tecnici

Profondità di montaggio
3158 00:
32 mm
3878 00:
23 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli interruttori numeri di articoli vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download