Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen.
Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle.
Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich.
Windalarmverriegelung über den Nebenstelleneingang.
Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden.
Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich.
Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme.
Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX
Jalousieaktor 1fach.
Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
Temperaturerfassung.
Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung Motoren:
700 W
Stand-by-Betrieb:
0,1 W bis 0,5 W
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Einbautiefe:
24 mm
Anschlussquerschnitt
Eindrähtig:
1 bis 4 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.