Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
Funzionamento con neutro.
Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX
Attuatore veneziana 1 modulo.
Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
Rilevamento della temperatura.
Selezione della funzione del modulo:Tipo di tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione solare, funzione scena, funzione di blocco.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata motori:
700 W
Modalità stand-by:
da 0,1 W a 0,5 W
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:
24 mm
Sezione dei conduttori
Conduttore rigido:
da 1 a 4 mm²
conduttore flessibile con capocorda:
da 0,5 a 2,5 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.