Alimentazione di tensione 24 V AC 1 A

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1024 00
1024 00
112,09 EUR
EAN 4010337010715
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tensione di alimentazione per la stazione meteo ed il riscaldamento incorporato del sensore vento 0 - 10 V, sensore pioggia 0 / 10 V, ecc.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario:
230 V AC 50/60 Hz
Secondario:
24 V AC

Corrente nominale secondaria:
1 A

Collegamenti:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102400

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102400

IFC, 164 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Tensione di alimentazione
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1024 00

PDF, 213 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download