Sensore tattile 4.55 Komfort 2 moduli per Gira One e KNX
con bilanciere di messa in servizio

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5042 00
5042 00
162,52 EUR
EAN 4010337110798
UI 1/5
SP 46
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 05/2024.

Descrizione alternativa

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4.55 Komfort per il comando di utenze Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
  • Sensore di umidità dell'aria integrato per la misurazione dell'umidità dell'aria ambiente.
  • Ingresso per sensore remoto esterno per la misurazione della temperatura del pavimento.
  • Sensore tattile 4.55 Komfort combinabile con Gira System 55.
  • Messa in servizio dei sensori tattili a partire dall'indice 00 con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.1.

Funzioni di comando

  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme a Gira G1
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Logica di comando con montaggio orizzontale (comando tramite tasto sinistro/destro)

  • Funzione interruttore: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
  • Funzione dimmer breve pressione: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
  • Funzione dimmer lunga pressione: tasto sinistro: più scuro; tasto destro: più luminoso
  • Funzione di ombreggiatura: tasto sinistro: abbassamento; tasto destro: sollevamento
  • Funzione scena: tasto sinistro: variante scena 2; tasto destro: variante scena 1
  • Funzione scala: tasto sinistro/destro: accensione
  • Funzione aprigarage: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
  • Funzione apriporta: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
  • Comando audio Sonos: tasto sinistro: Play preferito 1; tasto destro: Play/Pausa
  • Chiamata al piano (Gira G1): : tasto sinistro/destro: azionamento chiamata al piano
  • Boost: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione

Logica di comando con montaggio verticale (comando tramite tasto in alto/in basso)

  • Funzione interruttore: tasto in alto: commutazione; tasto in basso: commutazione
  • Funzione dimmer breve pressione: tasto in alto: commutazione; tasto in basso: commutazione
  • Funzione dimmer ad attivazione prolungata: pulsante in alto: più chiaro, tasto in basso: più scuro
  • Funzione di ombreggiatura: tasto in alto: sollevamento; tasto in basso: abbassamento
  • Funzione scena: tasto in alto: variante scena 1; tasto in basso: variante scena 2
  • Funzione scala: tasto in alto/in basso: attivazione
  • Funzione aprigarage: tasto in alto/in basso: impulso/fronte di salita
  • Funzione apriporta: tasto in alto/in basso: impulso/fronte di salita
  • Comando audio Sonos: tasto in alto: Play/Pausa; tasto in basso: Play preferito 1
  • Chiamata al piano (Gira G1): : tasto in alto/in basso attivazione chiamata al piano
  • Boost: tasto in alto: commutazione; tasto in basso: commutazione

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Possibilità di impostazione del colore del LED di stato (rosso, verde, blu, giallo, ciano, arancione, viola o bianco).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Supporto Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
13,8 mm

Superficie del pulsante:
55 x 55 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Il sensore tattile può essere montato in orizzontale (posizione "normale") oppure in verticale ("ruotato di -90°).
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • L’anello portante con viti in dotazione.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 49.075 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Sensor tattile 4.55 Komfort per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.166 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download