Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Funzioni di comando
Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
Dimmer luce.
Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
Richiamo di varianti di scene.
Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme al Gira G1.
Comando dei dispositivi audio Sonos.
Controllo delle utenze Hue.
Controllo delle utenze eNet.
Funzione come apriporta o aprigarage.
Funzione boost.
Temperatura ambiente
Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.
Indicatore LED
Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.
Dati tecnici
Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione:
III
Profondità di montaggio:
15 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C
Avvisi
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.