Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce.
Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti cave.
Montaggio con piede d'appoggio per il posizionamento sui mobili.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto
Pulsante di chiamata al piano:
2 x morsetto ad innesto
Display
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Sistema dei colori:
PAL
Risoluzione:
1024 x 600 pixel
Scheda microSD
Tipo:
SDHC
Capacità di memoria SDHC:
32 GB
Sistema di file:
FAT 32
Temperatura ambiente:
da -5ºC a +50ºC
Dimensioni
L x H x P:
181 x 123 x 24 mm
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.